(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レザーツールポーチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5126
レザーツールポーチ ツールバッグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,193円
税込単価
11,212円

【特長】・Made In USAの高品質な本革製工具差しです・リベット加工が施...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

5126 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
形状
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5126

0092644550232
348-3139
51
5ポケット
222
152
340

1個

10,193( 11,212円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Made In USAの高品質な本革製工具差しです
・リベット加工が施してあり丈夫で長くご愛用頂けます
・KLEINTOOLSのエンブレムが刻印されています
【用途】
・工具の携帯に
【材質】
・本革

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レザーツールポーチの型番5126のページです。
型番5126に関する仕様情報を記載しております。

レザーツールポーチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
5127T
5166
5178
5190
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 奥行(mm) 形状 高さ(mm) 幅(mm) 質量(g)

12,903円

( 14,193円 )
1個 あり

1日目

0092644550263348-3147646ポケット254178426

18,487円

( 20,336円 )
1個 -

1日目

0092644550539348-3143577ポケット241178531

19,808円

( 21,789円 )
1個 -

1日目

0092644550638348-3140648ポケット254279608

13,200円

( 14,520円 )
1個 あり

1日目

0092644550751348-31304510ポケット222152339

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました