(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エキスパンダセット 13100BBK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エキスパンダセット 13100BBK

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
60,357円 45,973円
税込単価
66,393円 50,570円

【特長】・7サイズのヘッド付で、お求めやすい価格のエキスパンダセットです【用途...

詳細情報を確認する

型番

13100BBK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13100BBK

1個

60,357円

45,973

( 50,570円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・7サイズのヘッド付で、お求めやすい価格のエキスパンダセットです
【用途】
・なまし銅管の拡管加工に
【材質】
・アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エキスパンダセット 13100BBKの型番13100BBKのページです。
型番13100BBKに関する仕様情報を記載しております。

エキスパンダセット 13100BBKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました