(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エントリーモデル モノクロ卓上pH計(ガラスpH電極セット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エントリーモデル モノクロ卓上pH計(ガラスpH電極セット)

通常単価(税別)
 - 
税込単価
 - 

【特長】・バックライト機能、電極スタンドは本体一体型でとってもコンパクトです・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    pHメーター
  • 測定範囲(pH):
    0~14
  • トラスココード:
    361-0290
  • 奥行(mm):
    160
  • 高さ(mm):
    66
  • 幅(mm):
    150
  • 質量(g):
    800.000
  • 分解能(pH):
    0.01
  • 電源:
    ACアダプタ100~240V(50Hz/60Hz)

型番

PH-SE-GL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PH-SE-GL

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バックライト機能、電極スタンドは本体一体型でとってもコンパクトです
・極限までシンプルさを追及したpH計セットです
【セット内容】
・pHメーター、pH電極(ガラス)、電極スタンド、ACアダプター、pH標準液

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エントリーモデル モノクロ卓上pH計(ガラスpH電極セット)の型番PH-SE-GLのページです。
型番PH-SE-GLに関する仕様情報を記載しております。

エントリーモデル モノクロ卓上pH計(ガラスpH電極セット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました