(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バスケットオリコン グレー/ブラウン

バスケットオリコン グレー/ブラウン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,713円 ~ 5,175円
税込価格
5,184円 ~ 5,693円

【特長】・家庭用・オフィス用のバスケットとして様々な場面で使用可能です・側面が...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14.5
388
266
200
226
362
178
4573267371849
771.000
247-8966

1個

4,713( 5,184円 )

1日目

35.5
514
360
256
314
484
234
4573267371863
1252.000
247-8965

1個

5,175( 5,693円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用・オフィス用のバスケットとして様々な場面で使用可能です
・側面がメッシュであるため、軽量であり、内容物の視認性にも優れています
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バスケットオリコン グレー/ブラウンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト