(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブレードホース(カップリング付き)

ブレードホース(カップリング付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,525円 ~ 26,365円  特別価格 
税込価格
20,378円 ~ 29,002円  特別価格 

【特長】・耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。【用途】・工作機械・成...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外径 D(φ)
呼び内径 d
許容曲げ半径(mm以上)
使用圧力(MPa)
長さ(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22
15
105
0.7
10
4589737124488
3065.000
278-0935

1個

18,525円

17,593

( 19,352円 )

1日目

26
19
135
0.6
5
4589737124457
2280.000
278-0936

1個

21,113円

18,822

( 20,704円 )

1日目

26
19
135
0.6
10
4589737124495
3850.000
278-0930

1個

26,365円

23,483

( 25,831円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
【用途】
・工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
【材質】
・ホース:軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
・継手:真鍮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレードホース(カップリング付き)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました