(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6550H-4.5-220-TN
ハイパーソフト放熱シート 高耐熱・高柔軟性・高熱伝導タイプ ホウネツシート

ハイパーソフト放熱シート 高耐熱・高柔軟性・高熱伝導タイプ 6550H-4.5-220-TN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,490円 16,543円
税込単価
19,239円 18,197円

【特長】・耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。・圧縮時のオイ...

詳細情報を確認する

  • 絶縁破壊強さ(kV/mm):
    15
  • 体積抵抗率(Ω・cm):
    8.0×10の11乗
  • 耐熱温度(℃):
    130
  • 難燃性(UL94):
    V-0
  • 硬度(AskerC):
    5
  • 材質1:
    基材:アクリル系

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません

Loading...

6550H-4.5-220-TN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
本体寸法(mm)縦×横×厚さ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6550H-4.5-220-TN

4550309042295
207-2012
220×220×4.5
543.000

1個

17,490円

16,543

( 18,197円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。
・圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。
・熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。
・非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。
・レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。
・難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)
【用途】
・電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。
【材質】
・基材:アクリル系

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません

6550H-4.5-220-TNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパーソフト放熱シート 高耐熱・高柔軟性・高熱伝導タイプの型番6550H-4.5-220-TNのページです。
型番6550H-4.5-220-TNに関する仕様情報を記載しております。

ハイパーソフト放熱シート 高耐熱・高柔軟性・高熱伝導タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
6550H-3.0-220-TN
6550H-3.5-220-TN
6550H-4.0-220-TN
6550H-5.0-220-TN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 本体寸法(mm)縦×横×厚さ 質量(g)

11,605円

( 12,766円 )
1個 あり

1日目

4550309042264207-2009220×220×3.0362.000

13,585円

( 14,944円 )
1個 あり

1日目

4550309042271207-2010220×220×3.5422.000

15,565円

( 17,122円 )
1個 あり

1日目

4550309042288207-2011220×220×4.0483.000

19,470円

( 21,417円 )
1個 あり

1日目

4550309042301207-2013220×220×5.0603.000

放熱シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました