(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロタ・MC防音重量戸車(V型)

ロタ・MC防音重量戸車(V型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,200円
税込単価
26,620円

【特長】・枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレが...

詳細情報を確認する

  • 車材質:
    樹脂
  • 枠材質:
    ステンレス
  • 種類:
    重量戸車
  • 車輪形状:
    V型
  • 車輪材質:
    樹脂
  • 車輪径(Φ):
    110
  • 全長(mm):
    145
  • トラスココード:
    368-2877
  • JANコード:
    4942624207105
  • 質量(g):
    970.000
  • 許容荷重(daN):
    294
  • 許容荷重(kgf):
    300
  • 車輪幅(mm):
    28
  • 取付穴径P(mm):
    11×15
  • 取付高H(mm):
    120.5
  • 取付ピッチX(mm):
    119
  • 取付座B(mm):
    39.5

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WMS-1105

1個

24,200( 26,620円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
・鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
・ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
・高級機械用ベアリングを採用し、耐久性に優れています。 
【用途】
・門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
【材質】
・枠:ステンレス(SUS304)
・車輪:MCナイロン

カタログ

 

WMS-1105で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロタ・MC防音重量戸車(V型)の型番WMS-1105のページです。
型番WMS-1105に関する仕様情報を記載しております。

ロタ・MC防音重量戸車(V型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました