(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリカーボネート平板 クリア

ポリカーボネート平板 クリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,429円 ~ 27,909円
税込価格
20,272円 ~ 30,700円

【特長】・国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。・耐熱・耐寒に優れており...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
板厚 T寸(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
4989999617450
4800.000
207-8749

1個

18,429( 20,272円 )

1日目

3
4989999617573
7200.000
207-8793

1個

27,909( 30,700円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。
・耐熱・耐寒に優れておりー40℃~123℃の広い温度域で使用可能です。
・衝撃強度に優れています。
【用途】
・建築・産業・農業等の資材として。
【材質】
・ポリカーボネート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリカーボネート平板 クリアのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました