(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コレットホルダ HSK63A

コレットホルダ HSK63A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
40,416円 ~ 51,010円  特別価格 
税込価格
44,458円 ~ 56,111円  特別価格 

【特長】・AA級コレットでのチャッキング精度は4d先端でも5μm以下です【用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
最小刃具挿入量(mm)
最大刃具挿入量(mm)
JANコード
トラスココード
首下径(mm)
適合コレット
L(mm)
適合スパナ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7.0以下
0.5以上
0.5~7.0
22
35
4589569824532
148-9747
23
FDC-07
75
S-0
800.0

1個

40,416円

38,039

( 41,843円 )

2日目

9.0以下
2.0以上
2.5~9.0
27
57
4589569824600
148-9749
26
FDC-09
120
S-1L
1000.0

1個

42,340円

39,850

( 43,835円 )

2日目

12.0以下
2.0以上
2.5~12.0
33
48
4589569824648
148-9760
32
FDC-12
90
S-3L
1100.0

1個

42,340円

39,850

( 43,835円 )

2日目

20.1以上
3.0以上
3.5~22.0
47
63
4589569824761
148-9767
46
FDC-22
120
S-5L
1500.0

1個

51,010円

45,342

( 49,876円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AA級コレットでのチャッキング精度は4d先端でも5μm以下です
【用途】
・ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コレットホルダ HSK63Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました