(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SKY-2R200APU-B-2
プレミアムウレタン衝撃吸収キャスター 固定 キャスタ

プレミアムウレタン衝撃吸収キャスター 固定 SKY-2R200APU-B-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,494円
税込単価
25,843円

【特長】・衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しま...

詳細情報を確認する

型番

SKY-2R200APU-B-2 解除

Loading...

SKY-2R200APU-B-2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm)
許容荷重(daN)
プレート長さ(mm)
プレート幅(mm)
車輪幅(mm)
トラスココード
質量(g)
許容荷重(kgf)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKY-2R200APU-B-2

140.01~220.00
246~236
200
112(140)
50(63)
11.5
200
144
144
45
195-1094
5150
204
4589856903056

1個

23,494( 25,843円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。
・あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。
【用途】
・牽引台車や手押し台車などに。
【材質】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価ユニクロ仕上
・車輪:アルミホイル、プレミアムウレタン

SKY-2R200APU-B-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレミアムウレタン衝撃吸収キャスター 固定の型番SKY-2R200APU-B-2のページです。
型番SKY-2R200APU-B-2に関する仕様情報を記載しております。

プレミアムウレタン衝撃吸収キャスター 固定のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SKY-2R150APU-A-1
SKY-2R150APU-A-2
SKY-2R200APU-A-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
荷重範囲
(daN)
取付け高さ H
(mm)
車輪径 D
(φ)
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ
(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ
(mm)
取付穴ピッチ 円直径 P.C.D
(mm)
許容荷重
(daN)
プレート長さ
(mm)
プレート幅
(mm)
車輪幅
(mm)
トラスココード 質量(g) 許容荷重(kgf) JANコード

20,011円

( 22,012円 )
1個 -

19日目

80.01~140.00193~183150125(133)62(86)13.510015911438195-108944001024589856903001

20,011円

( 22,012円 )
1個 -

9日目

140.01~220.00193~183150125(133)62(86)13.520015911438195-109044002044589856903018

23,494円

( 25,843円 )
1個 -

9日目

140.01~220.00246~236200125(133)62(86)13.520015911445195-109251502044589856903032

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました