(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルティメットウレタンキャスター 固定

アルティメットウレタンキャスター 固定

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
27,724円 ~ 31,563円  特別価格 
税込価格
30,496円 ~ 34,719円  特別価格 

【特長】・旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、φ200時)で旋回性能・...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm)
許容荷重(daN)
プレート長さ(mm)
プレート幅(mm)
車輪幅(mm)
シャフト径 d(φ)
トラスココード
質量(g)
許容荷重(kgf)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
198
150
100(112)
50(56)
11
350
137
93
38
12
368-2842
1900
357
4589856905074

1個

27,724円

21,702

( 23,872円 )

1日目

250
200
112
63
11.5
400
151
102
45
-
378-2757
2620
408
4589856905111

1個

31,563( 34,719円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。
・運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
【用途】
・重量台車として。
【材質】
・本体:スチール
・金具表面処理:三価ユニクロ仕上
・車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルティメットウレタンキャスター 固定のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました