(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレート式キャスター(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自在ストッパー付

プレート式キャスター(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自在ストッパー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,969円
税込単価
13,166円

【特長】・巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 荷重範囲(daN):
    220.01~320.00
  • 取付け高さ H(mm):
    250
  • 車輪径 D(φ):
    200
  • ストッパ:
    ダブルストッパ付(回転+旋回)
  • 車輪特性:
    耐磨耗性
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    105(120)
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    105(120)
  • 取付穴種類:
    長穴
  • 取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm):
    11.5
  • 許容荷重(daN):
    250
  • プレート長さ(mm):
    144
  • プレート幅(mm):
    144
  • 車輪幅(mm):
    43
  • 用途:
    物流、台車
  • 特性:
    静音
  • トラスココード:
    250-9349
  • 質量(g):
    4630
  • 表面処理:
    金具:三価ユニクロ仕上げ
  • 許容荷重(kgf):
    255

型番

PMS-200WBLBR-IPCY 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PMS-200WBLBR-IPCY

1個

11,969( 13,166円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
【用途】
・手押し台車、リフターに。
【材質】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ
・車輪:銅板ホイール、ゴム(ベアリング入)

Loading...

PMS-200WBLBR-IPCYで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレート式キャスター(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自在ストッパー付の型番PMS-200WBLBR-IPCYのページです。
型番PMS-200WBLBR-IPCYに関する仕様情報を記載しております。

プレート式キャスター(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自在ストッパー付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました