(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PMR-200APU
プレート式キャスター(アルミホイールウレタン車)固定 キャスタ

プレート式キャスター(アルミホイールウレタン車)固定 PMR-200APU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,067円
税込単価
13,274円

【特長】・旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。・シミー現象をおさえ、低騒...

詳細情報を確認する

Loading...

PMR-200APU の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm)
許容荷重(daN)
プレート長さ(mm)
プレート幅(mm)
車輪幅(mm)
シャフト径 d(φ)
トラスココード
質量(g)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PMR-200APU

320.01~485.00
250
200
112
63
11.5
400
151
151
45
20
195-0685
2820
4589856902875

1個

12,067( 13,274円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。
・シミー現象をおさえ、低騒音です。
・車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
・あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kg*を実現(*φ150の場合で社内実験による)しました。
【用途】
・重量台車
【材質】
・本体:スチール 
・金具表面処理:三価ユニクロ仕上
・車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン

Loading...

PMR-200APUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレート式キャスター(アルミホイールウレタン車)固定の型番PMR-200APUのページです。
型番PMR-200APUに関する仕様情報を記載しております。

プレート式キャスター(アルミホイールウレタン車)固定のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PMR-150APU
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
荷重範囲
(daN)
取付け高さ H
(mm)
車輪径 D
(φ)
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ
(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ
(mm)
取付穴ピッチ 円直径 P.C.D
(mm)
許容荷重
(daN)
プレート長さ
(mm)
プレート幅
(mm)
車輪幅
(mm)
シャフト径 d
(φ)
トラスココード 質量(g) JANコード

9,027円

( 9,930円 )
1個 -

4日目

220.01~320.00198150100~11256~50113001371373812195-068419004589856902868

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました