(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレート式キャスター 自在車 射出ウレタン車輪

プレート式キャスター 自在車 射出ウレタン車輪

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,890円
税込単価
18,579円

【特長】・内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在 / 緩衝器付
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • 荷重範囲(daN):
    140.01~220.00
  • 取付け高さ H(mm):
    246~236
  • 車輪径 D(φ):
    200
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    耐磨耗性
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    125(133)
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    62(86)
  • 取付穴種類:
    長穴
  • 取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm):
    13.5
  • 許容荷重(daN):
    200
  • プレート長さ(mm):
    159
  • プレート幅(mm):
    114
  • 車輪幅(mm):
    42
  • 用途:
    物流、台車
  • 特性:
    静音
  • トラスココード:
    364-0415
  • 質量(g):
    5804
  • 表面処理:
    金具:三価ユニクロ仕上げ
  • 許容荷重(kgf):
    204
  • JANコード:
    4589462659972

型番

SKY-2S200UWF-INJ-A-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKY-2S200UWF-INJ-A-2

1個

16,890( 18,579円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。
・抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
【用途】
・牽引台車、台車に。
【材質】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ
・車輪:鋼板ホイルウレタン(B入)

Loading...

SKY-2S200UWF-INJ-A-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレート式キャスター 自在車 射出ウレタン車輪の型番SKY-2S200UWF-INJ-A-2のページです。
型番SKY-2S200UWF-INJ-A-2に関する仕様情報を記載しております。

プレート式キャスター 自在車 射出ウレタン車輪のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました