(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TAC65-30BT
PVCソフトブレードエアホース(ボタン式カップリング付) エアハイカンヨウチューブ

PVCソフトブレードエアホース(ボタン式カップリング付) TAC65-30BT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,894円
税込単価
13,083円

【特長】・柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。・特許商品のボタン式カップリ...

詳細情報を確認する

Loading...

TAC65-30BT の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径 D(φ)
内径 d(φ)
内径【区分】
接続継手
全長(m)
肉厚(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAC65-30BT

10
6.5
~7
BLB-22SN、BLY-22PN
30
1.75
4589737122033
1883.000
137-4271

1個

11,894( 13,083円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
・特許商品のボタン式カップリングが付いています。
【材質】
・ポリ塩化ビニル(PVC)

Loading...

TAC65-30BTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVCソフトブレードエアホース(ボタン式カップリング付)の型番TAC65-30BTのページです。
型番TAC65-30BTに関する仕様情報を記載しております。

PVCソフトブレードエアホース(ボタン式カップリング付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TAC85-20BT
TAC85-30BT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径 D
(φ)
内径 d
(φ)
内径【区分】 接続継手 全長(m) 肉厚(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

13,703円

( 15,073円 )
1個 あり

1日目

12.58.5~9BLB-23SN、BLY-23PN20245897371220571325.000137-4273

18,353円

( 20,188円 )
1個 あり

1日目

12.58.5~9BLB-23SN、BLY-23PN30245897371220641895.000137-4274

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました