(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドレンクリーナー"フレックスシャフト"用ナイロンスチールブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:68978
ドレンクリーナー"フレックスシャフト"用ナイロンスチールブラシ ハイスイカンソウジキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,762円
税込単価
11,838円

【特長】・さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です・ナイロンブラシより直...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ナイロンスチールブラシ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

68978 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
適合管径(mm)
適合機種
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

68978

257-4744
76
K9-204
0095691689788
480.000

1個

10,762( 11,838円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です
・ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります
・PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます
・ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます
【用途】
・リライニング加工前のPVC管の下処理に
・チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレンクリーナー"フレックスシャフト"用ナイロンスチールブラシの型番68978のページです。
型番68978に関する仕様情報を記載しております。

ドレンクリーナー"フレックスシャフト"用ナイロンスチールブラシのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
68983
68988
68998
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 適合管径(mm) 適合機種 JANコード 質量(g)

11,131円

( 12,244円 )
1個 あり

1日目

257-4742102K9-2040095691689832700.000

12,381円

( 13,619円 )
1個 あり

1日目

256-413276K9-3060095691689887300.000

15,419円

( 16,961円 )
1個 -

1日目

256-4133152K9-3060095691689986500.000

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました