(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレックスシャフト用推進ドロップヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレックスシャフト用推進ドロップヘッド

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,050円 ~ 11,665円
税込価格
11,055円 ~ 12,832円

【特長】・全ての管材質に対応します・垂直の排水管や曲管など入りにくい配管内でも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    推進ドロップヘッド
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
適合管径(mm)
適合機種
幅(mm)
適合ワイヤ径(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
351-7459
24.6
24.8
40~50
K9-102
24.6
6
0095691718433
40.000

1個

10,050( 11,055円 )

1日目

351-8935
29.9
28.9
80~100
K9-204
29.9
8
0095691718532
50.000

1個

11,665( 12,832円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全ての管材質に対応します
・垂直の排水管や曲管など入りにくい配管内でも送りやすくすることができます
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレックスシャフト用推進ドロップヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました