(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドレンクリーナー"フレックスシャフト"用超硬チェーンノッカ推進ヘッド付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:66568
ドレンクリーナー"フレックスシャフト"用超硬チェーンノッカ推進ヘッド付 ハイスイカンソウジキ

通常単価(税別)
18,977円
税込単価
20,875円

【特長】・超硬グリッドヘッドが完全に詰まっている箇所にも貫通するため、詰まりを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    チェーンノッカ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

66568 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
ヘッド径(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
適合管径(mm)
適合機種
適合ワイヤ径(mm)
チェーン数
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

66568

218-0818
38
254
36
-
K9-102
6
シングル
0095691665683
100

1個

18,977( 20,875円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬グリッドヘッドが完全に詰まっている箇所にも貫通するため、詰まりを解消します
・管の壁面に付着した木の根やスケールの除去にも有効です
【用途】
・柔らかい詰まり、グリース、スケール、木の根など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレンクリーナー"フレックスシャフト"用超硬チェーンノッカ推進ヘッド付の型番66568のページです。
型番66568に関する仕様情報を記載しております。

ドレンクリーナー"フレックスシャフト"用超硬チェーンノッカ推進ヘッド付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
66573
66578
66583
66588
66658
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード ヘッド径(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 適合管径(mm) 適合機種 適合ワイヤ径(mm) チェーン数 JANコード 質量(g)

22,601円

( 24,861円 )
1個 -

1日目

218-08205025436-K9-1026ダブル0095691665737130.000

22,601円

( 24,861円 )
1個 -

1日目

218-08175025436-K9-2048ダブル0095691665782180.000

29,847円

( 32,832円 )
1個 -

1日目

218-08217625436-K9-2048トリプル0095691665836180.000

34,332円

( 37,765円 )
1個 -

1日目

218-081910225436-K9-2048トリプル0095691665881180.000

46,270円

( 50,897円 )
1個 -

1日目

256-4142152--127~152K9-30610トリプル0095691666581270.000

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました