(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス検知器 HT-4300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガス検知器 HT-4300

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
59,615円 52,991円
税込単価
65,577円 58,290円

【特長】・ワンタッチでセンサ交換が可能な、ハンディタイプのガス検知器です【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス検知器
  • トラスココード:
    244-2485
  • 奥行(mm):
    25
  • 高さ(mm):
    135
  • 幅(mm):
    50
  • 質量(g):
    230.000
  • 電源:
    ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC5V 500mA)、リチウムイオン充電電池(最大で連続約10時間作動(検知なしの状態において))

型番

HT-4300 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HT-4300

1個

59,615円

52,991

( 58,290円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチでセンサ交換が可能な、ハンディタイプのガス検知器です
【用途】
・配管の漏れ検知用に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス検知器 HT-4300の型番HT-4300のページです。
型番HT-4300に関する仕様情報を記載しております。

ガス検知器 HT-4300のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました