(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパークガードホース ホースのみ TSGHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSGH8550
スパークガードホース ホースのみ TSGHシリーズ アクセサリーフクムソノタクウアツコウグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,171円
税込単価
33,188円

【特長】・ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • 使用温度範囲(℃):
    -5~60
  • 使用圧力(MPa):
    1.5
  • 色:
  • 全長(m):
    50
  • ホース材質:
    ポリウレタン(黒色ライン部:導電性樹脂)
  • 使用流体:
    空気

型番

TSGH8550 解除

Loading...

 
カタログを表示

TSGH8550 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
内径(mm)
肉厚(mm)
許容曲げ半径(mm以上)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSGH8550

4550414090754
380-3456
4200.0
12.5
8.5
2
45

1個

30,171( 33,188円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。
・全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×10[[の6乗]]Ω以下です。
【用途】
・静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。
【材質】
・ホース:ポリウレタン
・ホース黒色ライン部:導電性樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパークガードホース ホースのみ TSGHシリーズの型番TSGH8550のページです。
型番TSGH8550に関する仕様情報を記載しております。

スパークガードホース ホースのみ TSGHシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSGH6550
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 外径(mm) 内径(mm) 肉厚(mm) 許容曲げ半径(mm以上)

19,749円

( 21,724円 )
1個 あり

1日目

4550414090723380-34622800.0106.51.7535

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました