(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリアスコープ 2820

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリアスコープ 2820

通常単価(税別)
244,125円
税込単価
268,538円

【特長】・ベースで押さえても、手持ちでも使用ができます・ワンタッチ操作で動画・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    配管スコープ
  • カメラヘッド径(mm):
    28
  • ケーブル長(mm):
    20000
  • 幅(mm):
    300
  • 高さ(mm):
    380
  • JANコード:
    4991756351507
  • トラスココード:
    194-8997
  • ケーブル径(mm):
    5.5
  • モニターサイズ(インチ):
    5
  • 質量(g):
    5500.0
  • 材質1:
    鋼材
  • 材質2:
    樹脂
  • 奥行(mm):
    350
  • 適合管径(mm):
    30~75
  • 電源(V):
    リチウム・ポリマーバッテリー100

(i)ご注意

  • パソコン・OS環境によって、データの取り込みができない場合もございます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH2820

1個

244,125( 268,538円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベースで押さえても、手持ちでも使用ができます
・ワンタッチ操作で動画・静止画の録画再生が可能です
・ケースに入れたままでも使用できます
・SDカードに静止画、動画のデータ保存ができます
・静止画と動画を録画、再生ができます
・ボタン1つで録画・再生でき、撮った映像がその場ですぐ見られます
・デジタル2倍ズーム機能付です
・3時間充電で約2時間使用できます
・詰まり箇所の特定がしやすい距離カウンター機能付です
・広い視野で管内をより明確に見ることのできる広角度カメラです
【用途】
・台所、洗面、風呂場などの短距離に
【材質】
・鋼材
・樹脂

(i)ご注意

  • パソコン・OS環境によって、データの取り込みができない場合もございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリアスコープ 2820の型番TH2820のページです。
型番TH2820に関する仕様情報を記載しております。

クリアスコープ 2820のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました