(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリウレタンチューブ(100m)

ポリウレタンチューブ(100m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
20,504円 ~ 39,207円  特別価格 
税込価格
22,554円 ~ 43,128円  特別価格 

【特長】・柔軟性に優れた、エア流体専用のチューブです【材質】・ポリウレタン

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 屋外の使用の場合、日光や雨風などの影響により劣化が早くなりますので、ご使用になる場合は定期的な点検・交換が必要です。
  • 材質のポリウレタンは、水や油がつくと劣化を早める恐れがあります。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
内径 d(φ)
外径【区分】
内径【区分】
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14
8
5
~9
~6
4989999871753
114-5064
4360.0

1個

20,504円

18,453

( 20,298円 )

1日目

16
10
6.5
~15
~7
4989999871685
114-5065
6190.0

1個

29,409円

21,615

( 23,777円 )

1日目

26
12
8
~15
~9
4989999871692
114-5066
7980.0

1個

39,207( 43,128円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性に優れた、エア流体専用のチューブです
【材質】
・ポリウレタン

(i)ご注意

  • 屋外の使用の場合、日光や雨風などの影響により劣化が早くなりますので、ご使用になる場合は定期的な点検・交換が必要です。
  • 材質のポリウレタンは、水や油がつくと劣化を早める恐れがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリウレタンチューブ(100m)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました