(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MDKS-7S
電気工事士技能試験工具セット MDKSシリーズ コウグセット・ツールセット

電気工事士技能試験工具セット MDKSシリーズ MDKS-7S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,840円
税込単価
15,224円

【特長】・電気工事士技能試験を受験するための基本工具+JIS C-9711適合...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MDKS-7S 解除

Loading...

MDKS-7S の仕様・寸法情報

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MDKS-7S

4992456214840
1690.000
236-2059
圧着工具(リングスリーブ中小用):MH-7S、プラスドライバー:+2×100、マイナスドライバー:-5.5×100、ウォーターポンププライヤー:GWP-250H、ペンチ:MC-1050-175、電工ナイフ:MEK-70、メジャー:13mm幅×2m、ファスナー付きバッグ

1個

13,840( 15,224円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気工事士技能試験を受験するための基本工具+JIS C-9711適合品の圧着工具(リングスリーブ用)のセットです。
・マイナスドライバーは先端5.5mm幅でスイッチプレートの取り外しなどの作業に適したサイズです。
・合格後も永くご使用いただける製品です。
【用途】
・第一種・第二種の技能試験を受験するための工具セットとして。
【セット内容】
・圧着工具(リングスリーブ大中小用):MH-17S●プラスドライバー:+2×100●マイナスドライバー:-5.5×100●ウォーターポンププライヤー:GWP-250H●ペンチ:MC-1050-175●電工ナイフ:MEK-70●メジャー:13mm幅×2m●ファスナー付きバッグ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

MDKS-7Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気工事士技能試験工具セット MDKSシリーズの型番MDKS-7Sのページです。
型番MDKS-7Sに関する仕様情報を記載しております。

電気工事士技能試験工具セット MDKSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MDKS-17S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード 付属品

13,840円

( 15,224円 )
1個 あり

1日目

49924562148571840.000236-2056圧着工具(リングスリーブ大中小用):MH-17、プラスドライバー:+2×100、マイナスドライバー:-5.5×100、ウォーターポンププライヤー:GWP-250H、ペンチ:MC-1050-175、電工ナイフ:MEK-70、メジャー:13mm幅×2m、ファスナー付きバッグ

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました