(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TLD3DCH1200S12
タイラードリル(内部給油タイプ・座ぐり加工用)3Dタイプ ソリッドドリル(チョウコウ/ハイス/ホカ)

タイラードリル(内部給油タイプ・座ぐり加工用)3Dタイプ TLD3DCH1200S12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,359円
税込単価
21,295円

【特長】・正面が"平ら"な座ぐり加工用ドリルです・傾斜面や交差穴加工でも下穴な...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
  • 工具材質:
    超硬
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 油穴(オイルホール):
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    180
  • 材質1:
    超硬合金(Carbide)
  • ねじれ角(°):
    30
  • 表面処理:
    DVバリューコーティング
  • 有効加工深さ:
    3Dc

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TLD3DCH1200S12 解除

Loading...

TLD3DCH1200S12 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
シャンクタイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLD3DCH1200S12

12
54
115
12
ストレートシャンク
4547328471229
227-7693
187.700

1個

19,359( 21,295円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・正面が"平ら"な座ぐり加工用ドリルです
・傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です
・広い溝形状で切り粉処理性に優れています
・薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです
・他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です
・ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能です
【用途】
・座ぐり加工用
・被削材:炭素鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ合金
【材質】
・超硬合金(Carbide)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

TLD3DCH1200S12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイラードリル(内部給油タイプ・座ぐり加工用)3Dタイプの型番TLD3DCH1200S12のページです。
型番TLD3DCH1200S12に関する仕様情報を記載しております。

タイラードリル(内部給油タイプ・座ぐり加工用)3Dタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TLD3DCH0600S06
TLD3DCH0800S08
TLD3DCH0950S10
TLD3DCH1000S10
TLD3DCH1100S11
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No シャンクタイプ JANコード トラスココード 質量(g)

9,150円

( 10,065円 )
1個 あり

1日目

627706ストレートシャンク4547328470628227-766428.600

13,003円

( 14,303円 )
1個 あり

4日目

836808ストレートシャンク4547328470826227-763158.000

15,410円

( 16,951円 )
1個 あり

1日目

9.5439510エンドミルシャンク4547328470970227-7630102.700

15,314円

( 16,845円 )
1個 あり

1日目

10459510ストレートシャンク4547328471021227-9211107.600

18,781円

( 20,659円 )
1個 あり

1日目

115010511ストレートシャンク4547328471120227-6132144.000

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました