(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EZN4D1100S12
超硬コーティングドリル ストライクドリル 4Dタイプ ソリッドドリル(チョウコウ/ハイス/ホカ)

超硬コーティングドリル ストライクドリル 4Dタイプ EZN4D1100S12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,595円
税込単価
11,655円

【特長】・新シンニング形状により良好な食い付きを実現しました・新マージン形状に...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    一般鋼 / 鋳鉄
  • 工具材質:
    超硬
  • 単品/セット品:
    単品
  • 材質1:
    微粒子超硬合金(Carbide)
  • ねじれ角(°):
    30
  • 表面処理:
    あり
  • 有効加工深さ:
    4Dc

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EZN4D1100S12 解除

Loading...

EZN4D1100S12 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
シャンクタイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZN4D1100S12

11
66
118
12
エンドミルシャンク
4547328477085
267-2852
175.100

1個

10,595( 11,655円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新シンニング形状により良好な食い付きを実現しました
・新マージン形状により摩耗の抑制、加工面精度を向上します
・平滑処理により切屑排出性に優れています
【用途】
・被削材:一般鋼用、鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
・有効加工深さ:4×Dc
【材質】
・微粒子超硬合金(Carbide)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

EZN4D1100S12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬コーティングドリル ストライクドリル 4Dタイプの型番EZN4D1100S12のページです。
型番EZN4D1100S12に関する仕様情報を記載しております。

超硬コーティングドリル ストライクドリル 4Dタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EZN4D1050S12
EZN4D1400S14
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No シャンクタイプ JANコード トラスココード 質量(g)

10,305円

( 11,336円 )
1個 あり

1日目

10.56311812エンドミルシャンク4547328477030267-1277168.100

13,099円

( 14,409円 )
1個 あり

1日目

148414714ストレートシャンク4547328477146267-4474326.500

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました