(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイラードリル(内部給油タイプ・座ぐり加工用)5Dタイプ

タイラードリル(内部給油タイプ・座ぐり加工用)5Dタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,535円 ~ 19,455円
税込価格
10,489円 ~ 21,401円

【特長】・正面が"平ら"な座ぐり加工用ドリルです・傾斜面や交差穴加工でも下穴な...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4.3
29
80
5
4547328471403
227-9227
20.300

1個

9,535( 10,489円 )

1日目

6.1
41
95
7
4547328471588
227-9233
47.000

1個

12,233( 13,456円 )

1日目

9.8
66
120
10
4547328471953
227-7651
132.900

1個

19,455( 21,401円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・正面が"平ら"な座ぐり加工用ドリルです
・傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です
・広い溝形状で切り粉処理性に優れています
・薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです
・他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です
・ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能です
【用途】
・座ぐり加工用
・被削材:炭素鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ合金
【材質】
・超硬合金(Carbide)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイラードリル(内部給油タイプ・座ぐり加工用)5Dタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました