(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TX4S-14C
LCDディスプレイ温調器 オンドチョウセツキ・コントローラ

LCDディスプレイ温調器 TX4S-14C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,280円
税込単価
11,308円

【特長】・50ms高速サンプリングおよび±0.3%表示精度の温度制御を実現しま...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    温度調節器・コントローラ
  • 高さ(mm):
    48
  • 長さ(mm):
    51
  • 電源(V):
    AC100~240
  • 幅(mm):
    48
  • 入力センサ:
    K(CA)、J(IC)、L(IC)、T(CC)、R(PR)、S(PR)、Cu50Ω、Dpt100Ω
  • 質量(g):
    86.700
  • 材質1:
    PC

Loading...

TX4S-14C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
制御出力
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TX4S-14C

内蔵SSR出力 / 電流
207-9790

1個

10,280( 11,308円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・50ms高速サンプリングおよび±0.3%表示精度の温度制御を実現しました(TX4S-14□、TX4S-24□)
・USB及びRS485通信によるPCから簡単にパラメータ設定およびモニタリングが可能です(TX4S-B4□のみ)
・LCDディスプレイ採用のため、白色セグメントの現在値が見やすいです
【用途】
・包装機の温度制御、食品加工機の温度制御に
【材質】
・PC

TX4S-14Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LCDディスプレイ温調器の型番TX4S-14Cのページです。
型番TX4S-14Cに関する仕様情報を記載しております。

LCDディスプレイ温調器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TX4S-14R
TX4S-14S
TX4S-24R
TX4S-24S
TX4S-B4C
TX4S-B4R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
制御出力 トラスココード

10,280円

( 11,308円 )
1個 あり

1日目

リレー接点出力207-9791

10,280円

( 11,308円 )
1個 あり

1日目

内蔵SSR出力207-9792

11,340円

( 12,474円 )
1個 あり

1日目

リレー接点出力207-9793

11,340円

( 12,474円 )
1個 あり

1日目

内蔵SSR出力207-9794

13,480円

( 14,828円 )
1個 あり

1日目

電流 / 内蔵SSR出力207-9795

13,480円

( 14,828円 )
1個 あり

1日目

リレー接点出力207-9796

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました