(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザーロボ LEXIA-E 21 グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザーロボ LEXIA-E 21 グリーン

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
117,429円 90,208円
税込単価
129,172円 99,229円

【特長】・振動に強いセンサー+モーター方式を採用しました・斜めにラインを照射し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レーザー墨出器
  • 精度:
    ±1mm/7.5m、横全周ライン:±1.5mm/7.5m
  • 横(mm):
    128
  • 自動補正範囲:
    ±2.5°
  • 縦(mm):
    173
  • 電源:
    着脱式リチウムイオンバッテリー
  • 保護等級:
    IP54
  • レーザー安全規格:
    JISクラス2
  • 波長(nm):
    515~530
  • ライン幅(mm):
    5m:弱モード約1.5、中モード約1.8、強モード2.0
  • 照射ライン:
    縦・横全周・地墨
  • JANコード:
    4960910708914
  • 質量(g):
    1502.000
  • トラスココード:
    364-5052
  • 材質1:
    ケース:ABS樹脂
  • 光源:
    可視半導体レーザー
  • 直角精度:
    90°±0.03°
  • 制動方式:
    電子水平センサー+モーター方式

(i)ご注意

  • 分解しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

70891

1個

117,429円

90,208

( 99,229円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動に強いセンサー+モーター方式を採用しました
・斜めにラインを照射したい時に便利なライン固定モード付です
・光の強さを3段階で切り替えできます
・回転台を取り外して、低い位置(高さ約15mm)での照射ができます
・電源を切っても照射ラインパターンを記憶するラインメモリー機能付きです
【材質】
・ケース:ABS樹脂
【セット内容】
・本体(70881)
・レーザーレシーバー(71501)
・エレベーター三脚(76629)

(i)ご注意

  • 分解しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザーロボ LEXIA-E 21 グリーンの型番70891のページです。
型番70891に関する仕様情報を記載しております。

レーザーロボ LEXIA-E 21 グリーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました