(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピニングレーザー HV-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:70817
スピニングレーザー HV-3 ソクテイデータキキ

通常単価(税別)
150,857円
税込単価
165,943円

【特長】・現場でのレベル出しに最適で、直径800m(半径400m)まで測定可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転レーザー
  • 測定範囲:
    直径800m(半径400m)
  • 精度:
    10mm/100m、鉛直15mm/100m
  • ねじ径(インチ):
    5/8
  • 横(mm):
    138
  • 自動補正範囲:
  • 縦(mm):
    180
  • 精度水平:
    リチウムイオンバッテリー
  • 電源:
    着脱式リチウムイオンバッテリー(付属)
  • 保護等級:
    IP66
  • 質量(g):
    1725.000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

70817 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
レーザー色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

70817

4960910708174
364-5097

1個

150,857( 165,943円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場でのレベル出しに最適で、直径800m(半径400m)まで測定可能です
・水平・鉛直照射が可能です
・本体の回転を止めて、ポイント照射ができるポイントモード付きです
・付属の受光器を使用することで、照射位置が見えにくい屋外などで使用可能です
・本体と受光器は、防塵・防水性能IP66です
・設置後本体が不意に動いた場合、停止する衝突検知モード付きです
・手動モードでX軸、Y軸を±5°の範囲で傾斜可能です
【用途】
・作業現場でのレベル出しに使用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピニングレーザー HV-3の型番70817のページです。
型番70817に関する仕様情報を記載しております。

スピニングレーザー HV-3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
70816
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
レーザー色 JANコード トラスココード

146,571円

( 161,228円 )
1個 -

2日目

4960910708167364-5095

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました