(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工作顕微鏡用照明電源 TLEP

工作顕微鏡用照明電源 TLEP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,248円
税込単価
23,373円

【特長】・本体のボリュームで調光できます・適合機種:TLWC1、TLLC1、T...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    周辺アクセサリ
  • 適合機種:
    TLWC1、TLLC1、TLWC5、TLLC5
  • 品名:
    工作顕微鏡用照明具電源
  • JANコード:
    4989999806878
  • 質量(g):
    300.000
  • トラスココード:
    207-5593

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLEP

1個

21,248( 23,373円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体のボリュームで調光できます
・適合機種:TLWC1、TLLC1、TLWC5、TLLC5

TLEPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工作顕微鏡用照明電源 TLEPの型番TLEPのページです。
型番TLEPに関する仕様情報を記載しております。

工作顕微鏡用照明電源 TLEPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工作顕微鏡・ツールスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました