(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工作顕微鏡用S型スタンド

工作顕微鏡用S型スタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
47,498円 44,705円
税込単価
52,248円 49,176円

【特長】・工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです・工作顕微鏡を固定...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    サポータ・スタンド
  • タイプ:
    S型
  • 適合機種:
    CLB-0、ILB-0、LLB-0
  • 品名:
    S型スタンド
  • JANコード:
    4989999605952
  • 質量(g):
    2400.000
  • トラスココード:
    207-5585

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSCS1

1個

47,498円

44,705

( 49,176円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです
・工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています

MSCS1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工作顕微鏡用S型スタンドの型番MSCS1のページです。
型番MSCS1に関する仕様情報を記載しております。

工作顕微鏡用S型スタンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工作顕微鏡・ツールスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました