(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

替刃式カイコーンPRO用替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

替刃式カイコーンPRO用替刃【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,791円
税込単価
1,970円

【特長】・カイコーンPRO用替刃で10枚入りです【用途】・替刃式カイコーンPR...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 本体・替刃:
    替刃
  • 刃厚(mm):
    0.7
  • 全長(mm):
    37.9
  • JANコード:
    4901165301864
  • トラスココード:
    258-1229
  • 質量(g):
    4.500
  • 材質1:
    刃:ステンレス鋼
  • 材質2:
    刃先カバー:ナイロン樹脂(ガラス繊維入) 

型番

XB239-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XB239-10

1パック

10個入り

1,791( 1,970円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カイコーンPRO用替刃で10枚入りです
【用途】
・替刃式カイコーンPRO専用替刃
【材質】
・刃:ステンレス鋼
・刃先カバー:ナイロン樹脂(ガラス繊維入)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替刃式カイコーンPRO用替刃の型番XB239-10のページです。
型番XB239-10に関する仕様情報を記載しております。

替刃式カイコーンPRO用替刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました