(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密ピンセット5本組セット 9200-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密ピンセット5本組セット 9200-02【5個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
36,589円 26,651円
税込単価
40,248円 29,316円

【特長】・エッジは研磨され、表面はマットで傷がつきにくく、反射しません。・ほと...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 先端タイプ:
    標準ストレート / 先曲り
  • 先端チップ交換機能有無:
    なし
  • 単品・セット品:
    セット
  • 材質:
    ステンレス製
  • すべり止め加工有無:
    なし
  • 幅(mm):
    5
  • JANコード:
    4003773087021
  • トラスココード:
    337-1113
  • 質量(g):
    180.000
  • 材質1:
    ツールロール:ポリエステル
  • セット内容:
    ピンセット5本組:9201-01、9201-02、9201-03、9201-04、9202-54

型番

9200-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9200-02

1パック

5個入り

36,589円

26,651

( 29,316円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エッジは研磨され、表面はマットで傷がつきにくく、反射しません。
・ほとんどの化学薬品、塩、酸に対して高温耐性と優れた耐食性を持っています。
・先端は左右対称でバランスに優れています。
【用途】
・微細・精密な作業、修理、電子部品の製造、時計細工、宝飾品、実験室での生物学的、医学的用途などに。
【材質】
・プレミアムステンレス鋼
・ツールロール:ポリエステル
【セット内容】
・9221-01、9251-01、9221-02、9221-03、9231-01

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ピンセット5本組セット 9200-02の型番9200-02のページです。
型番9200-02に関する仕様情報を記載しております。

精密ピンセット5本組セット 9200-02のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました