(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気除去ハイパワーノズル HPN-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電気除去ハイパワーノズル HPN-1

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
34,000円 32,000円
税込単価
37,400円 35,200円

【特長】・静電気の除去とエアーを利用して、ホコリの吹き飛ばしが行えます。・商品...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    交流方式
  • 商品タイプ:
    ノズルタイプ
  • JANコード:
    4907587019288
  • トラスココード:
    868-8847
  • 奥行(mm):
    25.2
  • 高さ(mm):
    23.9
  • 消費電流(mA):
    90
  • 電源(V):
    DC24±10%
  • 幅(mm):
    76
  • 質量(g):
    350
  • 材質1:
    ノズル部:PA66+SUS304
  • 材質2:
    放電針:チタン
  • 除電方式:
    交流コロナ放電方式

(i)ご注意

  • 高圧電源ユニット(GP-1 4KV)は別売です。
  • この製品は4KV用の高圧電源ユニットGP-14KVをご使用ください。●商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
  • 結露にご注意ください。感電や故障の原因になります。防爆構造を必要とするエリア内では、絶対に使用しないでください。
  • 放電針は高電圧が印加されていますので工具や針金などの金属、指や手、顔などを近づけないでください。
  • 本品は高電圧を印加しますので、水、油、溶剤などがかからないようにしてください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPN-1

1個

34,000円

32,000

( 35,200円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気の除去とエアーを利用して、ホコリの吹き飛ばしが行えます。
・商品周波数型の高圧電源ユニットGP-1 4KVに接続して使用します。
・放電針は、損耗の少ないチタンの採用により、長期的に安定した性能を発揮します。
・放電針が取外しできるので、交換が可能です。
・HPN-1のケーブルは、外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを採用しています。
・イオンバランスは、高圧電源ユニットGP-1 4kVの調整ボリュームで簡単に調整することができます。
・高圧異常(短絡や過電流など)が発生した時、自動的に出力が停止します。
・アラーム出力端子から、外部機器に運転状態を出力することができます。
【用途】
・製袋、フィルム包装、成型、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に。
【材質】
・ノズル部:PA66+SUS304●放電針:チタン

(i)ご注意

  • 高圧電源ユニット(GP-1 4KV)は別売です。
  • この製品は4KV用の高圧電源ユニットGP-14KVをご使用ください。●商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
  • 結露にご注意ください。感電や故障の原因になります。防爆構造を必要とするエリア内では、絶対に使用しないでください。
  • 放電針は高電圧が印加されていますので工具や針金などの金属、指や手、顔などを近づけないでください。
  • 本品は高電圧を印加しますので、水、油、溶剤などがかからないようにしてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気除去ハイパワーノズル HPN-1の型番HPN-1のページです。
型番HPN-1に関する仕様情報を記載しております。

静電気除去ハイパワーノズル HPN-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました