(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イオンパーツクリーナー IPC-V4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イオンパーツクリーナー IPC-V4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
190,000円
税込単価
209,000円

【特長】・業界初のダストボックス型クリーナーです。・上部の開口部から手でワーク...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    交流方式
  • 商品タイプ:
    ユニットタイプ
  • JANコード:
    4907587028259
  • トラスココード:
    254-7700
  • 奥行(mm):
    289
  • 高さ(mm):
    297
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.1~0.3
  • 消費電力(W):
    18
  • 電源(V):
    AC100~240
  • 幅(mm):
    200
  • 質量(g):
    3800.000
  • 材質1:
    本体・ノズル:ABS樹脂
  • 材質2:
    放電針:タングステン
  • 消費電力(mA):
    3000
  • 適合チューブ外径(mm):
    外径Φ8×内径Φ5
  • 使用エア:
    クリーンエアー(CDA)

(i)ご注意

  • 商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
  • 除電、除塵以外の目的に使用しないでください。
  • 火災事故防止のため、火気および爆発性粉塵、含塵液体液霧は絶対に吸引しないでください。
  • 故障事故防止のため、湿った粉塵や水、油など水分を含むものは絶対に吸引しないでください。
  • 火災事故防止のため、以下のような共用使用は絶対におこなわないでください。

Loading...

製品仕様

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IPC-V4

1個

190,000( 209,000円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界初のダストボックス型クリーナーです。
・上部の開口部から手でワークを差し入れると、それをセンサーが感知し、イオンエアーでワークを除電しながら塵埃を吹き飛ばします。
・塵埃は、粘着ゲルシートと紙パックフィルタで集塵します。
・透明フードにより内部が明るく見え、粘着ゲルシートなどの汚れ具合が視認しやすくなっています。
・粘着ゲルシートはお手入れ簡単です。
・アルコールシートでサッとひと拭きすれば、吸着した塵埃を手間なく取り除けます。
・エアーノズル型のイオナイザー(N-3)を内蔵しています。
・下方に向けてブローします。
・ワークを差し入れるとセンサーが感知し、自動でブローを開始します。
・スイッチ操作がいらないので片手で作業でき、作業効率がアップします。
【用途】
・医療容器・化粧品容器の組立・検査・梱包工程で、ゴミの飛散を抑えながらの除電・除塵に。
・電子基板の筐体への組み付け工程で、基盤の除電と付着ゴミの除去に。
・光学レンズの組立作業で、非接触で除塵し塵埃再付着の防止に。
・小型樹脂成型品(コネクタ・ハーネス)の成形・検査工程で、付着した塵埃の除去に。
・スマートフォンの分解組立作業で塵埃除去し、ゴミによる筐体傷の予防に。
・メガネの組立作業で除電しながら除塵し、小さい塵埃の除去に。
【材質】
・本体・ノズル:ABS 樹脂
・放電針:タングステン

(i)ご注意

  • 商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
  • 除電、除塵以外の目的に使用しないでください。
  • 火災事故防止のため、火気および爆発性粉塵、含塵液体液霧は絶対に吸引しないでください。
  • 故障事故防止のため、湿った粉塵や水、油など水分を含むものは絶対に吸引しないでください。
  • 火災事故防止のため、以下のような共用使用は絶対におこなわないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イオンパーツクリーナー IPC-V4の型番IPC-V4のページです。
型番IPC-V4に関する仕様情報を記載しております。

イオンパーツクリーナー IPC-V4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました