(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SL9000-20-2SET
三段式スライドレール 重荷重用【2個入り】 ヒキダシレール(スライドレール)

三段式スライドレール 重荷重用 SL9000-20-2SET

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,949円
税込単価
13,144円

【特長】・1袋2本入。インナーメンバーを完全に引き出せる3段式のスライドレール...

詳細情報を確認する

  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
    スチール
  • 幅 W(mm):
    19.1
  • 高さ H(mm):
    53
  • 材質1:
    鋼(光沢クロメート処理)

型番

SL9000-20-2SET 解除

Loading...

SL9000-20-2SET の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
長さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
移動距離(mm)
定格荷重ペア/垂直(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL9000-20-2SET

351~550
351~550
801~1,000
508
4550414091171
3180.0
390-5327
533.4
852

1パック

2個入り

11,949( 13,144円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1袋2本入。インナーメンバーを完全に引き出せる3段式のスライドレールです
・レバー操作でインナーメンバーを取り外せます
・レール全閉時に、簡易的に保持します
・中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付きです
【用途】
・工場設備、機械などの引き出しに
【材質】
・鋼(光沢クロメート処理)

Loading...

SL9000-20-2SETで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三段式スライドレール 重荷重用の型番SL9000-20-2SETのページです。
型番SL9000-20-2SETに関する仕様情報を記載しております。

三段式スライドレール 重荷重用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SL9000-16-2SET
SL9000-22-2SET
SL9000-28-2SET
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(範囲)
(mm)
レール長さ(範囲)
(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)
(N)
長さ(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 移動距離
(mm)
定格荷重ペア/垂直
(N)

11,074円

( 12,181円 )

2個入り

1パック あり

2日目

351~550351~550801~1,000406.445504140911572520.0390-5332431.8911

12,557円

( 13,813円 )

2個入り

1パック あり

4日目

551~750551~750801~1,000558.845504140911883510.0390-5333584.2813

13,886円

( 15,275円 )

2個入り

1パック あり

4日目

551~750551~750601~800711.245504140912184490.0390-5334736.6637

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました