(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールボックス L-Boxx

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールボックス L-Boxx

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,568円
税込単価
19,325円

【特長】・複数のボックスと連結できます。・ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 南京錠は別途ご購入ください。

型番

002119LBLE 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

002119LBLE

1個

17,568( 19,325円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数のボックスと連結できます。
・ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。
・側面に追加された人間工学に基づいたハンドルはフレキシブルで快適な使い心地です。
・衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックスです。
【材質】
・ABSプラスチック

(i)ご注意

  • 南京錠は別途ご購入ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールボックス L-Boxxの型番002119LBLEのページです。
型番002119LBLEに関する仕様情報を記載しております。

ツールボックス L-Boxxのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました