(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニバーサルホルソー

ユニバーサルホルソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,144円
税込単価
34,258円

【特長】・コンパクトで壁のキワも穴あけ可能です。・超硬刃搭載で、石こうボード・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 全長(mm):
    283
  • 単品/セット品:
    セット品
  • 加工穴径(mm):
    50~110
  • 軸径(mm):
    10
  • 幅(mm):
    153
  • 切り込み深さ(mm):
    0~33
  • JANコード:
    4549980461990
  • 質量(g):
    1050.0
  • トラスココード:
    239-6361
  • セット内容:
    超硬刃、T型六角レンチ、プラスチックケース

(i)ご注意

  • ご使用の際は充電ドリルドライバー(21.6V、18V、15.6V、14.4V、12V、9.6V)をお使いください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ3582

1個

31,144( 34,258円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで壁のキワも穴あけ可能です。
・超硬刃搭載で、石こうボード・コンパネからケイカル板まで穴あけ可能です。
・別売バイメタルホルソーで軽天下地の加工も可能です。
・集じんカバー・集じんカバーキャップは取り外し可能で、お手入れが楽です。
・横向きでも粉じんをしっかりキャッチします。
【用途】
・石こうボード、コンパネ、ケイカル板などの穴あけに。
・天井、壁・梁のキワ、壁などの穴あけに。

(i)ご注意

  • ご使用の際は充電ドリルドライバー(21.6V、18V、15.6V、14.4V、12V、9.6V)をお使いください。

EZ3582で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルホルソーの型番EZ3582のページです。
型番EZ3582に関する仕様情報を記載しております。

ユニバーサルホルソーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました