(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンビカッター(V型刃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エンビカッター(V型刃)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,786円
税込単価
14,065円

【特長】・1アクションで刃が開きます・替刃交換は工具不要です・V型刃を採用して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塩ビ管カッター
  • 切断能力(mm):
    63
  • 全長(mm):
    303
  • 適合替刃:
    VPCC63HSR
  • アタッチメント:
    なし
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 材質2:
    刃物:鉄製
  • JANコード:
    4953830082318
  • 質量(g):
    690.000
  • トラスココード:
    336-0872

(i)ご注意

  • VPC63HSRの刃部交換には工具が必要です。

型番

VPC-63-H-SR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPC-63-H-SR

1個

12,786( 14,065円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1アクションで刃が開きます
・替刃交換は工具不要です
・V型刃を採用しています
【用途】
・塩ビ管(VE・VP)の切断に
【材質】
・本体:アルミ
・刃物:鉄製

(i)ご注意

  • VPC63HSRの刃部交換には工具が必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンビカッター(V型刃)の型番VPC-63-H-SRのページです。
型番VPC-63-H-SRに関する仕様情報を記載しております。

エンビカッター(V型刃)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました