(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高性能吸湿剤 EX-DRY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EX150SU2H
高性能吸湿剤 EX-DRY【30~60個入り】 デシケーターカンレンブヒン

通常単価(税別)
12,872円
税込単価
14,159円

【特長】・EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です・EX-DRYは...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    乾燥剤
  • 横(mm):
    150
  • 材質/主成分:
    塩化カルシウム

(i)ご注意

  • 密閉性を高くしてお使いください。
  • 圧力のかかる環境での使用はお控えください。
  • 使い回しはお控えください。
  • 使用想定期間以上のご使用はお控えください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EX150SU2H 解除

Loading...

 
カタログを表示

EX150SU2H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
縦(mm)
袋材質
容量(g/個)
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EX150SU2H

4582416121266
363-1578
510
不織布、フィルム
436
13500.0
フック付き吊下げタイプ
-

1パック

30個入り

12,872( 14,159円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です
・EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております
【用途】
・金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に
【材質】
・主成分:塩化カルシウム

(i)ご注意

  • 密閉性を高くしてお使いください。
  • 圧力のかかる環境での使用はお控えください。
  • 使い回しはお控えください。
  • 使用想定期間以上のご使用はお控えください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能吸湿剤 EX-DRYの型番EX150SU2Hのページです。
型番EX150SU2Hに関する仕様情報を記載しております。

高性能吸湿剤 EX-DRYのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EX-150SU
EX150SU2R
EX150SUF
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 縦(mm) 袋材質 容量(g/個) 質量(g) 仕様

13,200円

( 14,520円 )

60個入り

1パック -

1日目

4582416121105363-1580240-21813000.0両面吸湿タイプ白色

14,250円

( 15,675円 )

30個入り

1パック -

4日目

4582416121273363-1588510不織布、フィルム43613500.0ロープ付き吊下げタイプ-

13,200円

( 14,520円 )

60個入り

1パック -

1日目

4582416121228363-1586240不織布、フィルム21813000.0片面吸湿タイプ-

デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました