(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

異物混入対策スリットナイフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

異物混入対策スリットナイフ【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,647円
税込価格
15,012円

【特長】・フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です・切り込みの「深...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カッターナイフ
  • 本体・替刃:
    本体
  • 刃厚(mm):
    0.5
  • 全長(mm):
    137
  • 適合替刃:
    0.5
  • 質量(g):
    1550.000
  • 材質1:
    刃体:ステンレス鋼、本体:ポリプロピレン
  • タイプ:
    袋カット用

(i)ご注意

  • ブロック肉等硬い固形物の入った袋をカットすると、刃先が欠けてしまう可能性があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4901331500244
217-3404
ブルー

1パック

100個入り

13,647( 15,012円 )

1日目

4901331500268
217-3406
グリーン

1パック

100個入り

13,647( 15,012円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です
・切り込みの「深さと角度」が自動的に維持された状態でフィルムをカット可能(中身の食材も傷つけにくい)です
・色分けによる識別管理で事故防止に効果的です
【用途】
・食品工場等でフィリング(例:クリームパンのクリームなど)が入った袋の開封用に
【材質】
・刃体:ステンレス鋼、本体:ポリプロピレン

(i)ご注意

  • ブロック肉等硬い固形物の入った袋をカットすると、刃先が欠けてしまう可能性があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異物混入対策スリットナイフのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました