(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高感度可燃性ガス検知器(ワイドレンジ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高感度可燃性ガス検知器(ワイドレンジ用)

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
231,000円  特別価格 
税込価格
254,100円  特別価格 

【特長】・可燃性ガスを測定し、ブザーとランプで警報をお知らせします・1台で低濃...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス検知器
  • 奥行(mm):
    44
  • 高さ(mm):
    164
  • 幅(mm):
    91
  • 測定範囲(ppm):
    0~10000
  • 分解能(%LEL):
    0.1

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
対象ガス
トラスココード
質量(g)
対象ガス詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
メタン
346-1834
460.000
13A

1個

231,000円

198,221

( 218,043円 )

19日目

可燃性ガス
346-1836
460.000
-

1個

231,000円

198,221

( 218,043円 )

19日目

水素
346-1837
460.000
-

1個

231,000円

198,221

( 218,043円 )

19日目

その他
346-1835
469.000
LPG

1個

231,000円

207,900

( 228,690円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・可燃性ガスを測定し、ブザーとランプで警報をお知らせします
・1台で低濃度(0~10000ppm)と爆発危険濃度(0~100%LEL)を切り替えて検知可能です
・Bluetooth搭載で、スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能です
・ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能です
・カラーのデジタルバーグラフと数字でガス濃度を見やすく表示し、トレンドグラフ表示にも切替可能です
・データロギング機能搭載で、専用アプリでの読み出しや、ログデータ収集ソフトウェア(別売)を使ってPCへの読み出しなどが可能です
【用途】
・各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での日常点検・安全確保に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高感度可燃性ガス検知器(ワイドレンジ用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました