(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

可燃性ガス探知器(高感度測定用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

可燃性ガス探知器(高感度測定用)

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
101,000円 ~ 119,539円  特別価格 
税込価格
111,100円 ~ 131,493円  特別価格 

【特長】・ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス検知器
  • 奥行(mm):
    32
  • 高さ(mm):
    130
  • 幅(mm):
    38
  • 質量(g):
    190.000
  • 最小検知濃度(ppm):
    10
  • 保護等級:
    IP22相当

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
対象ガス
トラスココード
対象ガス詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
メタン / その他
252-2290
メタン、イソブタン

1個

119,539円

104,345

( 114,780円 )

4日目

メタン
252-2291
-

1個

108,769円

95,281

( 104,809円 )

4日目

水素
252-2293
-

1個

108,769( 119,646円 )

4日目

その他
252-2294
イソブタン

1個

101,000円

90,900

( 99,990円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の特定が容易です
・従来品より大幅に小型・軽量化を実現しました
・本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga)です
・配管からの漏れ、雰囲気中のガスの有無の確認に最適です
・前方を照らす照明ランプを搭載し、暗所でも測定箇所を見分けられます
【用途】
・ガス漏れ箇所の探知に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可燃性ガス探知器(高感度測定用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました