(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

複合型可燃性ガス検知器 XP-3318-2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:XP-3318-2-MT
複合型可燃性ガス検知器 XP-3318-2シリーズ ガスソクテイキ・ケンチキ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
185,000円 166,500円
税込単価
203,500円 183,150円

【特長】・可燃性ガスを測定し、ブザーとランプで警報をお知らせします・爆発危険濃...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス検知器
  • 測定範囲:
    0~100%LEL
  • 奥行(mm):
    44
  • 高さ(mm):
    164
  • 幅(mm):
    91
  • 質量(g):
    460.000
  • 測定範囲酸素(vol%):
    0~25
  • 分解能(%LEL):
    0.1
  • 分解能酸素(vol%):
    0.1

型番

XP-3318-2-MT 解除

Loading...

 
カタログを表示

XP-3318-2-MT の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
対象ガス
トラスココード
対象ガス詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XP-3318-2-MT

酸素 / メタン
346-3361
-

1個

185,000円

166,500

( 183,150円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・可燃性ガスを測定し、ブザーとランプで警報をお知らせします
・爆発危険濃度検知に最適です
・Bluetooth搭載で、スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能です
・ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能です
・カラーのデジタルバーグラフと数字でガス濃度を見やすく表示し、トレンドグラフ表示にも切替可能です
・データロギング機能搭載で、専用アプリでの読み出しや、ログデータ収集ソフトウェア(別売)を使ってPCへの読み出しなどが可能です
【用途】
・各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での日常点検・安全確保に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

複合型可燃性ガス検知器 XP-3318-2シリーズの型番XP-3318-2-MTのページです。
型番XP-3318-2-MTに関する仕様情報を記載しております。

複合型可燃性ガス検知器 XP-3318-2シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
XP-3318-2-ETC
XP-3318-2-IB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
対象ガス トラスココード 対象ガス詳細

185,000円

( 203,500円 )
1個 -

19日目

酸素 / 可燃性ガス346-3362-

185,000円

( 203,500円 )
1個 -

19日目

酸素 / その他346-3360酸素、イソブタン

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました