(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3サイズチューブベンダー(軟質銅管用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3サイズチューブベンダー(軟質銅管用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,420円
税込単価
16,962円

【特長】・軟質銅管を最大180°に曲げることができます・1丁で3サイズの曲げ加...

詳細情報を確認する

  • 表記単位:
    ミリ用
  • 適用管径:
    12mm / 15mm / 22mm
  • 曲げ半径R:
    52、52、87mm
  • 寸法左手(mm):
    625
  • 寸法右手(mm):
    565
  • JANコード:
    4550414384020
  • トラスココード:
    401-7729
  • 質量(g):
    4000.0
  • 曲げ角度(°):
    0~180
  • 曲げ可能肉厚(mm)軟質銅管:
    1
  • 全長(mm):
    740
  • 材質1:
    アルミニウム

Loading...

使用例

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTB500

1個

15,420( 16,962円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟質銅管を最大180°に曲げることができます
・1丁で3サイズの曲げ加工ができます
【用途】
・軟質銅管の曲げ加工に
【材質】
・アルミニウム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3サイズチューブベンダー(軟質銅管用)の型番TTB500のページです。
型番TTB500に関する仕様情報を記載しております。

3サイズチューブベンダー(軟質銅管用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チューブベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました