(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESDカッティングピンセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:15AGWM-C-N-0-IT
ESDカッティングピンセット サギョウヨウピンセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,939円
税込単価
12,033円

【特長】・スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。・細かなものを精密...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 先端チップ交換機能有無:
    なし
  • 単品・セット品:
    単品
  • 材質:
    鋼製
  • すべり止め加工有無:
    なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます

型番

15AGWM-C-N-0-IT 解除

Loading...

 
カタログを表示

15AGWM-C-N-0-IT の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端タイプ
先端幅(mm)
幅(mm)
先端
全長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

15AGWM-C-N-0-IT

特殊形状
10
11
先曲細型
115
7640174710065
25.000
250-8319

1個

10,939( 12,033円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。
・細かなものを精密にカッティングするのに最適な商品です。
・軟質銅線(最大0.30mm)の切断に適しています。
【用途】
・ワイヤー、ひげゼンマイなどの細かい物の切断に。
【材質】
・炭素鋼(刃の高度:HRC61~62)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESDカッティングピンセットの型番15AGWM-C-N-0-ITのページです。
型番15AGWM-C-N-0-ITに関する仕様情報を記載しております。

ESDカッティングピンセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
15ARWM-C-N-0-IT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端タイプ 先端幅
(mm)

(mm)
先端 全長(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

10,939円

( 12,033円 )
1個 あり

1日目

先曲り6.310先曲型116.5764017471007226.500250-8318

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました