(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐酸耐磁精密ピンセット(組セット/非磁性タイプ) セット品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐酸耐磁精密ピンセット(組セット/非磁性タイプ) セット品【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,665円
税込単価
27,132円

【特長】・スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセット(組セット)です。【用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ESD対策仕様品ではありません。

型番

K5HP-SA-IT 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K5HP-SA-IT

1パック

5個入り

24,665( 27,132円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセット(組セット)です。
【用途】
・あらゆる精密作業に。
【材質】
・耐酸耐磁ステンレス
【セット内容】
・00-SA-0-IT、2A-SA-0-IT、3C-SA-0-IT、5-SA-0-IT、7-SA-0-IT

(i)ご注意

  • ESD対策仕様品ではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐酸耐磁精密ピンセット(組セット/非磁性タイプ) セット品の型番K5HP-SA-ITのページです。
型番K5HP-SA-ITに関する仕様情報を記載しております。

耐酸耐磁精密ピンセット(組セット/非磁性タイプ) セット品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました