(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BLOCK-A-BK
車載棚 BLOCK-BKシリーズ プラスチックセイコウグバコ・ジュシセイコウグバコ

車載棚 BLOCK-BKシリーズ BLOCK-A-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
278,000円
税込単価
305,800円

【特長】・システムは道工具のサイズや用途に合わせて自由にレイアウトができる半オ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • BLOCK-J-BK:バイス本体は含まれていません。

型番

BLOCK-A-BK 解除

Loading...

BLOCK-A-BK の仕様・寸法情報

商品情報

商品仕様




型番リスト

型番
外寸(mm)
仕様
質量(kg)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BLOCK-A-BK

762×382×1036
A
38
256-9942

1個

278,000( 305,800円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・システムは道工具のサイズや用途に合わせて自由にレイアウトができる半オーダーメイド製品のため、車種を選ばず搭載が可能です
・ドイツの衝撃テストをクリアしているので、耐久性は抜群です
・新車乗り換えの際、床板のみを交換するだけでシステムは積み替えすることができます
【用途】
・移動サービスメンテナンスカーに
・荷物が多く積まれている車内整理に
・企業イメージのアップに
【材質】
・スチール
・アルミ
・ABS樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • BLOCK-J-BK:バイス本体は含まれていません。

カタログ

 

BLOCK-A-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車載棚 BLOCK-BKシリーズの型番BLOCK-A-BKのページです。
型番BLOCK-A-BKに関する仕様情報を記載しております。

車載棚 BLOCK-BKシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BLOCK-B-BK
BLOCK-C-BK
BLOCK-D-BK
BLOCK-E-BK
BLOCK-F-BK
BLOCK-G-BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外寸
(mm)
仕様 質量(kg) トラスココード

191,000円

( 210,100円 )
1個 -

19日目

1004×382×1036B24256-9937

262,000円

( 288,200円 )
1個 -

19日目

1004×382×1036C30256-9941

392,000円

( 431,200円 )
1個 -

19日目

1004×382×1019D46256-9943

368,000円

( 404,800円 )
1個 -

19日目

1004×382×1206E40256-9938

284,000円

( 312,400円 )
1個 -

19日目

1246×382×1257F38256-9936

474,000円

( 521,400円 )
1個 -

19日目

1246×382×1257G58256-9940

トランクボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました