(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取付型自動巻取リール エヤーマックC ACUシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

取付型自動巻取リール エヤーマックC ACUシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,943円 ~ 29,001円  特別価格 
税込価格
20,837円 ~ 31,901円  特別価格 

【特長】・分解しないでホース交換ができます・10m仕様エコノミーモデルです・他...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • 材質1:
    本体:樹脂
  • 材質2:
    ホース:ポリウレタン
  • ホース全長(m):
    10
  • 奥行(mm):
    116
  • 高さ(mm):
    381
  • 幅(mm):
    302

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4930510317205
361-2194
3400.0
10
イエロー
6.5

1個

18,943( 20,837円 )

1日目

4930510317229
361-2191
3400.0
10
グレー
6.5

1個

18,943( 20,837円 )

1日目

4930510317212
361-2193
3600.0
12
イエロー
8.5

1個

29,001円

24,305

( 26,736円 )

1日目

4930510317236
361-2192
3600.0
12
グレー
8.5

1個

29,001円

24,305

( 26,736円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・分解しないでホース交換ができます
・10m仕様エコノミーモデルです
・他社製取付金具変換アダプター付です
【用途】
・自動車整備に
・エアー作業に
・生産工場に
【材質】
・本体:樹脂
・ホース:ポリウレタン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取付型自動巻取リール エヤーマックC ACUシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました