(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED照明拡大鏡 LED-WIDE型

LED照明拡大鏡  LED-WIDE型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
149,843円 134,858円
税込単価
164,827円 148,344円

【特長】・国内最大クラスのレンズ径(220×200mm)を誇るLED式照明拡大...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 125~240VはACプラグ付コードの変更が必要。

型番

LED-WIDE-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LED-WIDE-2

1個

149,843円

134,858

( 148,344円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国内最大クラスのレンズ径(220×200mm)を誇るLED式照明拡大鏡です
・スタンダードなテーブルスタンド式です
・角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、全数検査等、長時間の作業にも対応が可能です
・LED式でありながら、蛍光灯式と同等の照度と拡散性を確保しています
・堅牢性に優れた金属製レンズハウジングを採用しています
【用途】
・自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品等の外観目視検査用

(i)ご注意

  • 125~240VはACプラグ付コードの変更が必要。

カタログ

 

Loading...

LED-WIDE-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明拡大鏡 LED-WIDE型の型番LED-WIDE-2のページです。
型番LED-WIDE-2に関する仕様情報を記載しております。

LED照明拡大鏡 LED-WIDE型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました